Publicar produtos
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
Scala ceiling 
    Abstracta

    Scala ceiling 

    Traduzido por Google,
    A versão suspensa no teto do Scala evita que as ondas sonoras continuem na sala, contribuindo para uma paisagem acústica mais agradável, por exemplo, em ambientes de escritórios ou restaurantes. A pedido, o produto está disponível com enchimento com classe de proteção contra incêndio de acordo com a norma EN13501-1, B-S1,d0 e com tecido tratado Crib5. Inclui kit de arame para pendurar ajustável. Disponível com ou sem iluminação integrada.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicascala_ceiling
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosScala
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1207
    • Largura (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África