Publicar produtos
Soneo table 
Soneo table 
Soneo table 
    Abstracta

    Soneo table 

    Traduzido por Google,
    A tela da mesa Soneo é suspensa como padrão, está disponível em duas espessuras diferentes, 50 e 30 mm, respectivamente. Fixa-se à borda da mesa usando encaixe de ângulo. A divisória de mesa de 50 mm pode ser equipada com um trilho funcional com vários acessórios práticos para o local de trabalho.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasoneo_table
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosSoneo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África