Publicar produtos
Stitch floor 810x1540x85
Stitch floor 810x1540x85
    Abstracta

    Stitch floor 810x1540x85

    Traduzido por Google,
    O ponto é macio tanto em termos de materiais como de sua expressão, tornando-o um absorvente excepcional. A tela consiste em um enchimento absorvente de som, encaixado dentro de uma estrutura de madeira maciça. Ao redor do quadro há um estofamento de tecido separado. As pernas são feitas de cinza e têm uma linguagem suave e amigável, assim como a tela. Funciona tão bem em casa como no escritório.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastitch_floor_810x1540x85
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosStitch
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1541
    • Largura (mm)810
    • Profundidade (mm)86
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África