Publicar produtos
Triline wall
Triline wall
Triline wall
    Abstracta

    Triline wall

    4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Os módulos insonorizantes da Triline Wall têm extremidades retas, por isso o produto é muito adequado para criar padrões bem ajustados em grandes paredes. Pode ser montado tanto horizontalmente como verticalmente, dando a opção de criar formações padronizadas simétricas e assimétricas. Facilmente instalado com trilhos de suspensão ocultos. Os absorvedores consistem em um enchimento fono-absorvente encaixado em uma estrutura de MDF, revestida com tecido.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatriline_wall
    • Familia de productoAcoustic
    • Grupo de produtosTriline wall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-05-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalPolyester
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Acústica
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte Oceânia África