Publicar produtos
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet
    AC-Guard

    AC-Guard AC-EML Large 36in x 40in Expanded Metal Sheet

    Traduzido por Google,
    • Folhas de metal fornecem camada adicional de proteção, evitando que ladrões e quaisquer objetos voadores alcancem o condensador.
    • Instala-se facilmente para maior tranquilidade.
    • Revestido a pó.
    • Tem uma aparência agradável.
    • Marca: AC Guard.

    Como destaque na Amazon.com

    #ACGuard #ACSSecurityCage

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: AC-EML
      Item Weight: 12 pounds
      Product Dimensions: 42 x 40 x 0.2 inches
      Item model number: AC-EML
      Color: Black
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: EXPANDED METAL 3/PAK LARGE (36"X40")

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Guard-AC-EML-Large-36in-x-40in-Expanded-Metal-Sheet
    • Familia de productoAC Security Cage
    • Grupo de produtosMetal Sheet
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Número OmniClass23-33 39 00
    • Título OmniclassAir Conditioning Equipment