Publicar produtos
AT Cooling Tower - Side Connection
AT Cooling Tower - Side Connection
AT Cooling Tower - Side Connection

    AT Cooling Tower - Side Connection

    4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Termos de Uso: Este arquivo PRELIMINAR é fornecido pela EVAPCO, Inc. para auxiliar nos aspectos de design e apenas para fins informativos. As informações contidas neste arquivo Revit estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem não refletir o produto final fornecido. Observe que todas as informações de design devem ser confirmadas no momento da compra. Os engenheiros devem avaliar todas as informações. A EVAPCO Inc. não é responsável de nenhuma forma em relação a nenhuma informação fornecida neste arquivo Revit, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer erros, omissões, modificações ou quaisquer perdas ou danos incorridos como resultado do uso ou confiança neste arquivo Revit. A EVAPCO, Inc. não oferece nenhuma garantia do uso das informações em termos de sua precisão, validade, abrangência ou conformidade com qualquer código regulatório ou leis e regulamentos governamentais. Todos os usuários aceitam todos os riscos associados a qualquer uso dessas informações.

    Produzidas a partir de décadas de know-how em engenharia, a série de torres de resfriamento Advanced Technology (AT) da EVAPCO apresenta tecnologia de contrafluxo e tiragem induzida de última geração para oferecer vantagens operacionais superiores em qualquer clima. Do desempenho à manutenção, elas simplesmente funcionam de forma mais inteligente.

    *Após importar a família AT Revit, para selecionar entre um ventilador padrão, um ventilador de baixo ruído ou um ventilador de som superbaixo, use o número do modelo especificado com o designador apropriado na lista de modelos.*

    Especificação
    • MasterFormat Specification is available in Download

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAT-SideConnection
    • Familia de productoCooling Towers
    • Grupo de produtosAT
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Classificação IFCTorre de arrefecimento
    • Uniclass 2015 CódigoEn_30_70_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCooling towers
    • Código CSI MasterFormat 201423 65 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Cooling Towers
    • Número OmniClass23-33 23 00
    • Título OmniclassCooling Towers
    • Código CSI UniFormat IID3030
    • Título CSI UniFormat IICooling Generating Systems