Publicar produtos
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard MACGU Security Mega Cage Kit

    Traduzido por Google,
    • Gaiola de ar condicionado atraente, acessível e ajustável. A altura expande 34" a 59", a largura expande 30" a 51", a profundidade expande 30" a 51".
    • Aparência agradável para imóveis residenciais e comerciais.
    • Projetado para fácil remoção para manutenção.
    • Construção em aço de calibre 16 revestido a pó.
    • Fácil remoção para manutenção.
    • Dissuasor de roubo físico.

    Como destaque na Amazon.com

    #ACGuard #ACSSecurityCage #MegaCageACSSecurityCage

    Especificação
    • Technical Details

      Part Number: MACGU KIT
      Item Weight: 73 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: MACGU KIT
      Color: Black
      Power Source: corded electric
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: MEGA SECURITY CAGE W/3 LOCKS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAC-Guard-MACGU-Security-Mega-Cage-Kit
    • Familia de productoAC Security Cage
    • Grupo de produtosMega Cage Kit
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
    • Nome UNSPSCLocks and security hardware and accessories
    • Código UNSPSC461715
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 53
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Doors and Frames
    • Número OmniClass23-33 39 00
    • Título OmniclassAir Conditioning Equipment