Publicar produtos
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS
61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    61 7/8" x 33" Linear Trench Drain ADA Roll In Shower Pan - APF6234LDPANSS

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro ADA com entrada facilitada para cadeirantes. Possui soleira de perfil baixo de ¾" projetada para atender aos requisitos da ADA de ½" acima do piso acabado quando instalada corretamente, ralo linear de parede a parede com grelha de aço inoxidável, construção em superfície sólida, garantia de 30 anos, fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Outside dimensions: 61 7/8”w x 33”d
      • Inside dimension 60” x 32”
      • Wall-to-wall front trench drain with stainless grate
      • 3/4" vertical threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única61-7-8-x-33-Linear-Trench-Drain-ADA-Roll-In-Shower-Pan-APF6234LDPANSS
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosADA Shower Bases
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro