Publicar produtos
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC
62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    62 3/8" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, CENTER Drain - APF6232BFPANC

    Traduzido por Google,

    Base de chuveiro Freedom ADA com ralo central para facilitar a instalação hidráulica. Possui um batente de perfil baixo de 19 mm (¾") projetado para atender aos requisitos da ADA de 13 mm (½") acima do piso acabado quando instalada corretamente, dimensões internas de 152 cm x 76 cm (60" x 30"), fibra de vidro com superfície acrílica aplicada, garantia de 30 anos, fabricada nos EUA.

    Especificação
      • Outside Dimensions: 62 3/8”w x 32 1/4”d x 4 1/2”h
      • ADA compliant inside dimension 60” x 30”
      • ¾” barrier free, beveled threshold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-CENTER-Drain-APF6232BFPANC
    • Familia de productoShower Pans
    • Grupo de produtosADA Shower Bases
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros