Publicar produtos
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    Traduzido por Google,

    Os Painéis de Telha ACH são formados por uma chapa externa de aço, núcleo de espuma de poliuretano rígido e face interna com filme de alumínio.

    Especificação
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaACHrooftile
    • Familia de productoSandwich panel
    • Grupo de produtosRoof
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)1065
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)5.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCPanels or paneling
    • Código UNSPSC30161505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_93_84_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural insulated roof panels
    • Código CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniclassStructural Insulated Panels
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    África América do Sul América do Norte Europa Ásia