Visão geral
Um sistema de ventilador de refrigeração silencioso projetado para ser colocado em cima de componentes AV, como receptores, amplificadores e DVRs. Manter uma temperatura ideal para os componentes evita o superaquecimento, garante um desempenho constante e prolonga sua vida útil. O controlador na parte frontal do sistema de refrigeração possui um gatilho de termostato inteligente e controle de velocidade do ventilador. O gabinete de aço abriga três sopradores de rolamento de esferas duplos que retiram o calor do componente e exaurem a parte traseira. Seu design de baixo perfil permite que a unidade caiba em espaços apertados. Inclui adaptador de energia com fio para conectar o sistema de ventilador através de uma tomada.
Programação Inteligente
Existem três configurações de programação disponíveis que incluem dois modos de disparo de temperatura. Os ventiladores também podem ser configurados para funcionar continuamente ou serem desligados. Quatro velocidades do ventilador estão disponíveis para cada modo ativo e determinarão a velocidade na qual os ventiladores funcionam quando são acionados. Isso garante fluxo de ar e níveis de ruído ideais para sua aplicação.
Design e construção
Cada sistema possui sopradores de rolamento de esferas duplos com capacidade de 67.000 horas e são certificados pela CE e RoHS. Os sopradores contêm um motor controlado por PWM usado para minimizar o ruído durante as variações de velocidade e são suspensos no ar com suportes de silicone para absorver as vibrações. Um design de baixo perfil permite que a unidade se encaixe em aplicações com altura limitada. A construção em alumínio e aço permite que componentes adicionais de até 30 libras sejam empilhados no topo.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |