Detalhes do produto
Um sistema de ventilador de resfriamento inteligente projetado para ser montado em uma ampla variedade de racks de 19 polegadas que exigem resfriamento silencioso ou com alto fluxo de ar. Manter uma temperatura ideal para equipamentos montados em rack evita o superaquecimento, garante desempenho constante e prolonga sua vida útil. O sistema está alojado em uma sólida construção de alumínio que ocupa uma unidade de rack de espaço (1U). Cada quadro de alumínio é anodizado com um acabamento de pincel leve, depois os cantos usinados em CNC e as bordas chanfradas para uma aparência profissional de alta qualidade. Este modelo possui seis ventiladores de rolamento de esferas duplos projetados sob medida com classificação de 67.000 horas e certificados pela CE e RoHS. Os ventiladores são configurados para admissão de ar mais frio e devem ser posicionados próximos à parte inferior do rack; uma versão de escape deste modelo está disponível, vendida separadamente. Este kit completo inclui a unidade de ventilador 1U, sonda térmica com fio de 6 pés, manual do usuário, parafusos de montagem em rack, porcas de gaiola e fonte de alimentação com fio de 6 pés.
Resfriamento Inteligente
A programação inclui um termostato fácil de usar e um modo SMART que ajusta automaticamente a velocidade do ventilador para reagir a temperaturas variadas. Recursos adicionais incluem alertas de alarme, acionadores de falha do ventilador, configuração de economia de energia, bloqueio de tela e memória de backup. Seis velocidades do ventilador estão disponíveis com três configurações de brilho da tela. Atrás da unidade há uma porta de expansão que pode controlar outra unidade CLOUDPLATE ou um kit de ventilador duplo de teto de rack AC Infinity.
Desempenho e aplicativos
Este sistema de refrigeração em rack de 1U possui controle de velocidade do ventilador programável, permitindo que funcione para uma ampla variedade de aplicações de montagem em rack. Com um nível de ruído que pode chegar a 8 dBA, o sistema de ventiladores pode ser usado para ambientes onde é necessário baixo ou mínimo ruído, como home theater, estúdio, DJ e racks de áudio e vídeo. Uma classificação máxima de fluxo de ar de 60 CFM fornecerá resfriamento suficiente para racks de servidor, rede, TI e equipamentos que exigem alto fluxo de ar.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |