Publicar produtos
ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

Traduzido por Google,
Os painéis do sistema de teto Alumiline Linear Metal estão disponíveis em elegantes 8', 10' ou outros comprimentos personalizados. Este primeiro na indústria em painéis de teto é feito de alumínio extrudado e não é laminado como os painéis de teto de metal tradicionais. A alumilina é uma excelente escolha para aplicações externas ou ambientes de alta umidade, como intradorsos, portões para carros ou piscinas.

características do produto
  • Instalação rápida e fácil
  • Disponível para aplicações externas
  • Instala em uma grade resistente de 15/16" nova ou existente com fixação de clipe simples
  • Nenhuma ferramenta especial necessária para clipes de instalação
  • Lavável, lavável, resistente a mofo e bolor
  • Disponível em comprimentos de 8' ou 10'; Comprimentos personalizados disponíveis
  • As dimensões são 3/4" × 3-1/4" Prancha - 3/4" Revelar - Módulo de 4"
  • Acabamento de alumínio disponível
  • O controle acústico é realizado com a instalação do Echo Eliminator™ ou do Quiet Liner™
  • Pode ser usado em aplicações de parede vertical
  • Instruções de Pontuação, Raio ou Barrel Vault Disponíveis Usando Grade de Raio

Opções de Acabamento: Anodizado em cores sólidas ou envolto em replicação de laminado de madeira natural.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacoustical-surfaces-alumiline
  • Familia de productoConstruction
  • Grupo de produtosCeiling Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-03-05
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
  • Classificação IFCForro
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 11 11
  • Título OmniclassAcoustical Ceiling Tile
  • Código CSI UniFormat IIC3030
  • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes