Publicar produtos
Barrier Decoupler - Vinyl noise barrier with closed cell foam decoupler

Barrier Decoupler - Vinyl noise barrier with closed cell foam decoupler

Traduzido por Google,

Controle de ruído de alto desempenho para ambientes exigentes

A Barreira Acústica de Vinil com Carga em Massa e Desacoplador de Espuma de PVC da Acoustical Surfaces é um rolo de barreira acústica de nível profissional projetado para reduzir a transmissão de ruído e melhorar o conforto e a segurança geral em uma ampla variedade de ambientes. Este material multifuncional de alta densidade combina uma barreira acústica de vinil com carga em massa de 450 g por pé quadrado com um desacoplador de espuma de PVC de célula fechada de 0,6 cm de espessura para aumentar a separação acústica entre as superfícies.

Ideal para uso atrás de paredes, tetos, pisos, dutos, tubulações, máquinas e sistemas HVAC, esta barreira acústica foi projetada para controle acústico superior sem comprometer o isolamento térmico ou a durabilidade.

Principais características:

  • Redução da transmissão sonora: bloqueia e contém eficazmente o ruído aéreo, melhorando o desempenho acústico em aplicações residenciais e comerciais.
  • Desacoplador de espuma integrado: melhora o isolamento de ruído separando componentes estruturais e impedindo a transferência de vibração.
  • Barreira Térmica: Oferece proteção adicional contra flutuações de temperatura, contribuindo para a eficiência energética.
  • Durável e resistente à umidade: resiste a mofo, bolor e degradação em ambientes exigentes.
  • Seguro e confiável: atende aos padrões de inflamabilidade UL 94-HFTI Classe C para conformidade com materiais de construção.
  • Fabricação ecologicamente correta: produzida com materiais de PVC ecologicamente corretos.

Especificações do produto:

  • Material: Vinil carregado em massa de 1 lb. por pé quadrado (~1/8” de espessura) com suporte de espuma de PVC de célula fechada de ¼” de espessura
  • Espessura: 3/8″
  • Tamanho: 54″ de largura × rolo de 20′
  • Cores: Vinil: Preto, Desacoplador de espuma: Cinza
  • Classificação STC: 27 (ASTM C423)
  • Instalação: Pode ser fixado mecanicamente na maioria das superfícies sólidas ou colocado em superfícies horizontais

Projetada para atender às necessidades de profissionais da construção, designers e proprietários de edifícios, esta barreira acústica oferece uma solução durável e de alto desempenho para os desafios acústicos modernos.

Especificação
  • In modern construction, achieving reliable noise transmission control without sacrificing durability or sustainability can be a challenge. The Mass Loaded Vinyl Sound Barrier with PVC Foam Decoupler from Acoustical Surfaces was designed to meet that challenge head‑on. This professional‑grade roll combines a high‑density vinyl sound barrier with a closed‑cell PVC foam decoupler, creating a multi‑functional sound isolation barrier that excels in both residential and commercial environments.

    At its core, the product features a mass loaded vinyl barrier weighing 1 lb. per square foot, paired with a ¼‑inch foam layer that provides effective vibration decoupling. Together, they form a soundproof construction layer that enhances acoustic separation between surfaces, delivering measurable improvements in wall soundproofing, soundproof drywall backer assemblies, and retrofit soundproofing projects. With an STC rating 27 acoustic barrier, it offers dependable performance for designers and builders seeking proven results.

    Versatility is one of its defining strengths. This barrier can be applied behind walls, ceilings, and floors, serving as noise control for walls, ceilings, and floors in offices, schools, and multi‑family housing. It also adapts to specialized uses such as soundproofing HVAC ducts, soundproofing machinery and equipment enclosures, and even soundproofing pipe wrap or drain line soundproofing. In industrial and mechanical settings, it functions as a Barrier Decoupler PVC sound barrier, while in transportation it doubles as an automotive soundproofing and automotive noise control barrier solution.

    Beyond acoustics, the material provides a thermal insulation barrier layer, helping stabilize temperatures and improve energy efficiency. Its construction ensures it is a durable moisture‑resistant sound barrier and a mold and mildew resistant acoustic barrier, capable of withstanding demanding environments. Safety is built in as well, with compliance to UL 94‑HFTI Class C fire‑rated barrier standards.

    Manufactured with care, this product is an eco‑conscious PVC soundproofing material, designed to support sustainable building practices while delivering long‑lasting performance. Easy to install—whether mechanically fastened to solid surfaces or laid onto horizontal assemblies—it is a practical solution for professionals who need reliable sound control without compromise.

    The Mass Loaded Vinyl Sound Barrier with PVC Foam Decoupler is more than just a roll of material; it is a complete noise control solution. From retrofit soundproofing in residential walls to noise reduction panels for industrial spaces, it provides the strength, flexibility, and sustainability needed to meet today’s acoustic challenges.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaacoustical-surfaces-barrier-decoupler
  • Familia de productoBuilding Materials
  • Grupo de produtosSound Isolation Insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2012-06-25
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)240
  • Largura (polegadas)54
Relacionado
  • Material principalVinyl
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)1.25
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
  • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniclassNoise Barriers