Publicar produtos
Sound & Fire Block Mineral Wool

Sound & Fire Block Mineral Wool

Traduzido por Google,

A lã mineral Johns Manville Sound & Fire Block é feita de fibras de basalto de alta densidade e não combustíveis, projetada para ajudar a retardar a propagação do fogo entre pisos e cômodos internos, além de reduzir a transferência de ruído em paredes internas e entre tetos e pisos. Ela se posiciona como uma opção residencial de lã mineral para controle de som e fogo em divisórias internas.

O produto absorve o som e melhora o índice STC (Classe de Transmissão Sonora) das paredes em até 10 dB. Possui ponto de fusão superior a 1093 °C (2000 °F), com propagação de chamas igual a 0 e desenvolvimento de fumaça igual a 0. As fibras inorgânicas duráveis ​​resistem ao crescimento de fungos e não atraem pragas.

Especificação
  • Form: Batt for interior 2x4 framing; widths to fit 16" and 24" o.c.

    Improves STC by up to 10 dB. Fire: ASTM E136 non-combustible; ASTM E84 FS 0 / SD 0; melting point >2000°F.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasound-and-fire-block-mineral-wool
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosMineral Wool Batt
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-07-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento