Publicar produtos
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels
Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels

    Echo Eliminator - Recycled Cotton Acoustical Panels

    Traduzido por Google,

    Algodão Acústico Ligado ECHO ELIMINATOR™ (BAC)
    O material de absorção acústica mais econômico do mercado

    O Echo Eliminator é um material acústico de alto desempenho feito de algodão reciclado. Este produto é ideal para aplicações de controle de ruído, onde encontrar um produto acessível e de alto desempenho é crucial. O Echo Eliminator pode ser usado como painel acústico de teto ou parede ou como defletor suspenso. Aplicações comuns incluem ginásios escolares, salas de aula e refeitórios, além de qualquer aplicação que exija um produto de controle de ruído de alto desempenho. O Echo Eliminator é elegível para certificação LEED, possui classificação retardante de fogo Classe A e é 100% reciclável.

    Características do produto:

    • Algodão reciclado (material acústico verde)
    • Classe A - não inflamável (conforme ASTM E-84)
    • Leve
    • Fácil de instalar (adesivo ou pinos de fixação)
    • Baixo custo
    • Alta refletância de luz
    • Absorção acústica de alto desempenho
    • Relocável (com ilhós)


    APLICAÇÕES: Residencial, comercial, industrial; escolas, restaurantes, salas de aula, locais de culto, centros comunitários, escritórios, salas de conferência, salas de música, estúdios de gravação, teatros, espaços públicos, instalações médicas, auditórios, arenas/estádios, armazéns, fábricas e muito mais.

    TAMANHOS: Tamanho padrão: 24" x 48"
    Também disponível em 12" x 12", 24" x 24", 48" x 48" e 48" x 96" (podem ser aplicadas quantidades mínimas, ligue para mais detalhes)

    CORES: Branco, Azul Claro Mármore, Cinza Claro, Bege, Grafite e Preto

    Observação: embora tomemos precauções rigorosas e limpemos as linhas entre as cores, devido ao processo de fabricação, inconsistências de cor, incluindo variações no lote de tingimento, manchas, pintas e outras pequenas imperfeições superficiais, são inevitáveis. Entre em contato para obter mais detalhes.

    Todos os tamanhos são nominais e estão sujeitos a tolerâncias de fabricação que podem variar + ou – 1/8”. O encaixe exato pode exigir ajustes no local pelo comprador. O tamanho exato e outras variáveis ​​inevitáveis, como variações de cor do lote de tinta, condições de iluminação, correspondência de padrões, materiais direcionais, expansão e contração devido às condições ambientais, devem ser identificados para nossa atenção especial antes do pedido.

    Especificação
    • Noise control doesn’t have to come at a premium. Echo Eliminator™ Bonded Acoustical Cotton (B.A.C.) acoustical panels are recognized as one of the most cost‑effective acoustics solutions on the market, delivering reliable noise absorption with a sustainable edge. Manufactured from recycled cotton fibers, this eco‑friendly sound material is safe, fiber‑free, and completely recyclable—making it a smart choice for schools, community centers, restaurants, and industrial facilities where performance and budget both matter.

      Echo Eliminator is versatile. It can be installed as ceiling or wall acoustical treatments, used as sound‑absorbing wall surfaces, or suspended as baffles in gyms, classrooms, and auditoriums. Architects and contractors rely on it for school noise reduction, brewery taproom sound control, and even DIY acoustics projects where natural cotton fiber acoustics provide both safety and simplicity.

      Performance is where Echo Eliminator shines. Classified as Class A fire‑rated acoustic material under ASTM E‑84, it meets stringent safety standards while functioning as high NRC acoustic treatments that reduce echo and improve speech intelligibility. These qualities make it ideal for echo reduction wall applications and reverberation control systems in large, open spaces.

      Design flexibility is built in. Echo Eliminator is available in multiple sizes (24" × 48" is standard) and comes in a range of colors including White, Marble Light Blue, Light Grey, Beige, Graphite, and Black. Whether specified as an economical acoustical solution or as eco‑friendly LEED‑eligible sound absorption products, it adapts to diverse environments while supporting sustainable building goals.

      Lightweight and easy to install with adhesives or stick pins, Echo Eliminator is relocatable with grommets, ensuring long‑term flexibility. From wall‑mounted acoustic treatments to ceiling acoustic solutions, it provides dependable noise reduction without the irritation of fiberglass or formaldehyde.

      For projects demanding recycled cotton acoustical materials that combine affordability, safety, and sustainability, Echo Eliminator is the trusted choice. Echo Eliminator acoustic panels balance high‑performance absorption with environmental responsibility—transforming noisy spaces into comfortable, acoustically balanced environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacoustical-surfaces-wall-panels
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de produtosAcoustical Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2011-04-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCotton Fibers
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment