Publicar produtos
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™
Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Echo Eliminator™ - Bass Buster™

    Traduzido por Google,

    Eliminador de Eco™ Bass Buster
    Absorção de baixa frequência de alto desempenho para ambientes acústicos exigentes.

    Os painéis Echo Eliminator™ Bass Buster oferecem absorção de baixa frequência potente e econômica, resolvendo um dos maiores desafios do projeto acústico. Fabricados com algodão acústico aglomerado (BAC) feito de fibras recicladas, esta solução sem fibra de vidro proporciona absorção profunda e de banda larga, ideal para instalações industriais, aplicações arquitetônicas e ambientes de áudio profissional onde o acúmulo de graves pode comprometer a clareza e o conforto.

    Projetados para versatilidade, os painéis Bass Buster podem ser instalados diretamente com adesivo ou usados ​​como material de suporte atrás de outros sistemas acústicos ou revestimentos de tecido tensionado no local. Sua composição ecologicamente correta pode ser elegível para créditos LEED™, oferecendo desempenho e sustentabilidade em um único produto.

    Aplicações ideais
    Adequado para controle de baixa frequência em:
    • Ambientes residenciais, comerciais e industriais
    • Salas de aula, escritórios, salas de conferência, centros comunitários
    • Locais de culto e espaços públicos
    • Salas de música, estúdios de gravação e teatros
    • Auditórios, arenas, estádios e espaços para apresentações artísticas
    • Armazéns, áreas de produção e instalações com alto nível de ruído
    • Restaurantes, instalações médicas e espaços de uso misto

    Detalhes do produto
    Material: Algodão acústico aglomerado (fibras recicladas)
    Espessura: 4"
    Densidade: 1,5 lb. pcf
    Tamanho padrão: 24" × 48"
    Tamanhos especiais: Disponíveis com quantidades mínimas (ligue para mais detalhes)
    Cor: Carvão

    Método de instalação:
    • Alfinetes adesivos ou de fixação

    Projetados especificamente para solucionar desafios acústicos de baixa frequência, os painéis Echo Eliminator™ Bass Buster oferecem uma solução confiável, sustentável e de alto valor para a criação de ambientes sonoros equilibrados e de alto desempenho em uma ampla gama de aplicações.

    Especificação
    • Controlling low‑frequency energy is one of the most difficult challenges in acoustical design. The Echo Eliminator™ Bass Buster was developed specifically to address this issue, delivering deep bass absorption and reliable low‑frequency resonance control in environments where clarity and comfort are paramount. Made from bonded acoustical (recycled) cotton, this fiberglass‑free solution provides eco‑friendly bass traps that combine sustainability with high performance.

      Bass Buster functions as a versatile low‑frequency absorber, equally effective in studio sound treatment, home theater bass traps, or commercial acoustical bass treatment applications. Its broadband design ensures sub/bass/low-end absorption making it a trusted choice for recording studio acoustic treatment, mixing room bass control, and mastering room low‑frequency treatment. Musicians and engineers rely on it as studio bass traps or corner bass absorber systems to tame room modes and eliminate muddiness.

      Performance is uncompromising. These high‑performance bass absorbers act as broadband bass traps, reducing echoes and standing waves while functioning as echo and resonance reduction treatments. By integrating seamlessly into architectural spaces, they serve as acoustic bass control solutions for classrooms, offices, houses of worship, and large venues such as auditoriums, arenas, and performing arts centers.

      Sustainability is built in. As recycled cotton bass absorbers, Bass Buster panels are sustainable acoustic solutions that contribute toward LEED credits. Their environmentally conscious composition ensures safe handling, while their charcoal finish provides a professional aesthetic suitable for both industrial facilities and high‑end audio environments.

      Installation is straightforward. Whether adhered directly with adhesive or mounted using stick pins, Bass Buster integrates easily into existing acoustical systems or behind site‑stretched fabric facings. This flexibility makes it ideal for home studio bass traps, room mode control treatments, and noise reduction strategies in warehouses, medical facilities, restaurants, and mixed‑use spaces.

      The Echo Eliminator™ Bass Buster is more than just another absorber—it is a complete solution for low‑frequency acoustic control. By combining eco‑friendly bass traps with high‑performance absorption, it transforms problematic rooms into balanced, professional sound environments where every note and word is heard with precision.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaecho-eliminator-bass-buster
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de produtosAcoustical Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)4
    Relacionado
    • Material principalCotton Fibers
    • Peso líquido (Lbs)4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound-Absorbing Wall Units
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes