Publicar produtos
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels
Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Echo Eliminator™ Composite - High Density Cotton Panels

    Traduzido por Google,

    Painéis compostos Echo Eliminator™
    Absorção de alta densidade com dupla função e controle de ruído.

    Os painéis compostos Echo Eliminator™ oferecem absorção acústica poderosa e bloqueio de ruído em uma solução única e econômica. Fabricados com algodão acústico aglomerado de alta densidade (BAC) feito de fibras recicladas e com acabamento em uma resistente película de fibra de vidro (FRK), esses painéis proporcionam controle excepcional da energia de frequências médias e baixas em ambientes exigentes. Leves, sem fibra de vidro e fáceis de instalar com adesivo, os painéis compostos Echo Eliminator™ oferecem uma alternativa limpa, segura e prática aos produtos tradicionais de controle de som à base de minerais ou fibra de vidro.

    Projetados para oferecer desempenho confiável em absorção e redução de ruído, com consideração ambiental, esses painéis apoiam iniciativas de sustentabilidade e podem contribuir para créditos LEED™.

    Aplicações ideais
    Os painéis compostos Echo Eliminator™ são ideais para:
    • Gabinetes para máquinas ou equipamentos
    • Salas de máquinas ou salas de bombas
    • Ambientes comerciais e de fabricação
    • Gabinetes para equipamentos profissionais e de bricolagem
    • Campos de tiro e instalações industriais
    • Aplicações automotivas e marítimas

    Detalhes do produto
    Material: Algodão acústico aglomerado (fibras recicladas) com revestimento em FRK
    Espessura: 1"
    Densidade: 8 lb. pcf
    Tamanho: 24" × 48" (padrão)
    Cor: Núcleo azul mármore, revestimento em folha prateada (reforçado com tela).

    Método de instalação:
    • Teto e paredes: Adesivo ou tachinhas

    Combinando absorção acústica robusta com redução de ruído eficaz, o Echo Eliminator™ Composite oferece uma solução durável, econômica e ecologicamente correta para projetos que exigem desempenho e praticidade.

    Especificação
    • When projects demand a material when both absorption and blocking are needed, the Echo Eliminator™ Composite delivers. Built from recycled bonded acoustical cotton fibers and finished with a durable scrim-reinforced foil FRK facing, this product combines compressed cotton sound absorption with effective noise control in one cost‑efficient solution. It is lightweight (relative to panels that use a vinyl barrier as the center layer), fiberglass‑free, and simple to install with adhesive or stick pins, offering a clean and practical alternative to traditional mineral or fiberglass products.

      Performance is where Echo Eliminator stands out. As high NRC acoustic composites, they provide reliable control of mid‑ to low‑frequency energy, functioning as sound‑absorbing composite solutions that double as acoustic barrier and absorber systems. Their design makes them ideal for noise control composites in machine enclosures, pump rooms, and mechanical closets, while also serving as industrial sound control treatments for manufacturing floors, shooting ranges, and other demanding environments.

      These high‑performance composite acoustical products are engineered as temperature‑tolerant solutions and heat‑resistant acoustic insulation, ensuring resilience in both commercial and industrial applications. The foil facing enhances strength and longevity, creating composite panels that withstand harsh conditions while maintaining acoustic integrity.

      Sustainability is central to Echo Eliminator. As eco acoustic materials and eco‑friendly acoustic insulation, they support sustainable sound absorption products initiatives and may contribute toward LEED credits. Their composition as recycled fiber acoustic composites aligns with green building acoustic materials, making them a responsible choice for environmentally conscious projects.

      Versatility extends beyond industrial use. Echo Eliminator can function as an acoustical enclosure liner for professional or DIY equipment housings, as mechanical room acoustic treatments, or even in automotive and marine applications where thermal and acoustic insulation composites are required.

      By combining absorber and blocking performance with environmental responsibility, Echo Eliminator™ Composite offers a dependable solution for architects, contractors, and engineers. It is the Class A acoustical product that balances noise reduction with sustainability—transforming challenging spaces into safer, quieter, and more efficient environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaecho-eliminator-composite-high-density-cotton-panels
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de produtosAcoustical Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-20
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)24
    • Profundidade (polegadas)1
    Relacionado
    • Material principalCotton Fibers
    • Peso líquido (Lbs)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Fixed Sound-Absorptive Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 35
    • Título OmniclassAcoustical Wall Treatment