Publicar produtos
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles
Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Fabrisorb™ Decorative Fabric Wrapped Hanging Baffles

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos decorativos para teto revestidos em tecido

    Transforme grandes espaços reverberantes em ambientes confortáveis ​​e de alto desempenho com os painéis acústicos decorativos revestidos em tecido Fabrisorb™ . Projetados para uma absorção sonora excepcional e com um design arquitetônico elegante, esses painéis oferecem o equilíbrio perfeito entre desempenho acústico e versatilidade.

    Ideais para ginásios, auditórios, escritórios, lobbies, átrios e qualquer espaço amplo com pé-direito alto, os painéis acústicos Fabrisorb reduzem o eco e melhoram a clareza da fala, criando ambientes com melhor aparência e som.

    Principais benefícios

    • Alto desempenho acústico – Os núcleos de fibra de vidro de 6 a 7 PCF oferecem absorção sonora confiável para controlar ruídos e reverberação.
    • Com um toque arquitetônico decorativo , escolha entre uma ampla variedade de tecidos ou acabamentos em vinil perfurado para complementar qualquer design de interiores.
    • Projetado e fabricado sob medida – Cada painel acústico é fabricado para atender às necessidades estéticas e acústicas específicas do seu projeto.

    Detalhes do produto

    • Construção: Duas camadas de fibra de vidro de 6 a 7 libras são coladas uma contra a outra antes da instalação do perfil de borda desejado e revestimento com um tecido decorativo.
    • Montagem: Anéis em D integrados instalados ao longo de uma das bordas para suspensão na estrutura.
    • Opções de espessura: 1", 1-1/2" ou 2".
    • Tamanhos: Totalmente personalizáveis, até um máximo de 1,20 m x 2,40 m.
    Especificação
    • The Fabrisorb™ Decorative Fabric‑Wrapped Acoustic Ceiling Baffles are designed to transform large, reverberant spaces into comfortable, high‑performing environments where sound clarity and aesthetics work together. Suspended overhead as hanging acoustic baffles, they deliver reliable ceiling noise control while adding a clean architectural finish that enhances any interior.

      Constructed from two layers of dense fiberglass adhered back‑to‑back and wrapped in decorative fabric, these fabric sound baffles and fabric wrapped fiberglass baffles provide exceptional aesthetics and performance. Available in custom sizes up to 4' x 8" and thicknesses ranging from 1" to 2", they can be tailored as custom acoustical baffles or custom fabric wrapped baffles to meet the specific needs of each project.

      These sound absorption ceiling baffles deliver high-performance results, offering broadband acoustic absorption for ceilings that reduces echo and improves speech intelligibility. They are equally effective as noise reduction for open spaces, acoustic baffles for offices and conference rooms, and sound absorption baffles for schools and classrooms. Their versatility extends to fabric wrapped baffles for auditoriums and lecture halls, decorative acoustic baffles for hospitality spaces, and acoustic treatment for theaters and performance spaces.

      Safety and sustainability are built in. Fabrisorb™ baffles qualify as fire‑rated acoustic baffles, supports low‑VOC sustainable acoustics, and is manufactured to withstand demanding environments as lightweight and durable fiberglass baffles and impact‑resistant ceiling baffles.

      Design flexibility is a hallmark of the system. With a wide array of fabrics and perforated vinyl finishes, these decorative acoustic baffles, designer acoustic ceiling baffles, and decorative sound absorption baffles can be specified to complement bold architectural statements or minimalist interiors.

      By combining fabric wrapped acoustic baffles with architectural acoustical solutions, Fabrisorb™ delivers both functional and visual impact. Whether installed in gyms, auditoriums, offices, lobbies, or atriums, these overhead absorptive baffles create spaces that look refined and sound balanced—providing a sustainable, high‑performance solution for today’s acoustically demanding environments.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafabrisorb-decorative-fabric-wrapped-hanging-baffles
    • Familia de productoSuspended Acoustical Baffles or Clouds
    • Grupo de produtosHanging Baffles or Clouds
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalFiberglass
    • Material secundárioTecido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 13 21 35
    • Título OmniclassAcoustical Ceiling Treatment