Publicar produtos
RSIC-1 Resilient Sound Isolation Clips
RSIC-1 Resilient Sound Isolation Clips

    RSIC-1 Resilient Sound Isolation Clips

    Traduzido por Google,

    Clipes de isolamento acústico resilientes RSIC-1
    A opção mais econômica para desempenho acústico de nível profissional em montagens de paredes e tetos

    O sistema de clipes de isolamento acústico resilientes RSIC-1 oferece uma solução altamente eficaz para reduzir a transmissão sonora através de paredes e conjuntos de piso/teto. Projetados principalmente para novas construções, os clipes RSIC-1 são montados diretamente nos elementos da estrutura (vigas ou vigas), nos quais canais de aço galvanizado de calibre 25 de 7/8" (com bordas com bainha) são encaixados no lugar, perpendicularmente à estrutura. A parede de gesso é então fixada ao canal de isolamento, em vez de diretamente à estrutura — desacoplando efetivamente a parede de gesso e minimizando o contato direto com os elementos da estrutura.

    Este conjunto desacoplado permite leves movimentos e vibrações da parede de gesso, permitindo que o sistema dissipe a energia sonora e reduza significativamente o ruído aéreo e de impacto. Testes de campo demonstraram que o sistema RSIC-1 proporciona resultados acústicos excepcionais, com melhorias de até 20 pontos STC em conjuntos de paredes, o que é um número impressionante.

    Para aplicações de retrofit, os clipes e arruelas RSIC-1 Retro estão disponíveis e demonstraram melhorar o desempenho sonoro de paredes e tetos existentes em 8–10 dB, com base em medições reais de campo.

    Principais recursos de desempenho:

    • Projetado para lidar com ruídos de alta e baixa frequência
    • Classificações STC de até 55 — representando uma melhoria de até 19 dB em relação aos conjuntos padrão
    • Desempenho comprovado em campo com aumentos de até STC 20 em sistemas de parede
    • Classificado pela UL em mais de 139 conjuntos de design resistentes ao fogo, com classificações de resistência ao fogo de até 4 horas
    • Várias variantes do RSIC-1 disponíveis para atender a uma variedade de cenários de construção

    A família de produtos RSIC™ representa as soluções de controle de som mais econômicas e de alto desempenho do mercado atualmente. Sejam utilizados em construções residenciais, comerciais ou institucionais, os clipes RSIC-1 proporcionam resultados acústicos consistentes e de nível profissional.

    Especificação
    • The RSIC‑1 Resilient Sound Isolation Clips provide one of the most economical and effective methods for achieving professional‑grade acoustic performance in wall and ceiling assemblies. Designed to break the direct connection between drywall and framing, these resilient sound isolation clips create a true wall/ceiling decoupling system that dramatically reduces sound transmission.

      Installed by fastening the RSIC‑1 clips directly to studs or joists, 7/8″ 25‑gauge galvanized steel hat channels are then clicked into place perpendicular to the framing. Drywall is attached to the channel rather than the structure itself, forming a decoupled wall assembly. This slight separation allows controlled movement and vibration, dissipating sound energy and delivering reliable through‑wall noise reduction.

      Field tests have demonstrated exceptional results, with improvements of up to 20 STC points in wall assemblies. In practice, this means airborne & impact sound control via decoupling cavity that can raise assemblies to STC up to 55 in tested assemblies, outperforming many conventional systems. For existing construction, retrofit soundproofing improvements are possible with RSIC‑1 Retro Clips and washers, which have been shown to enhance performance by 8–10 dB.

      The RSIC‑1 system is UL Classified in more than 139 UL fire‑resistive assemblies, with endurance ratings up to four hours, making it a trusted solution for both safety and acoustics. As soundproofing hardware and vibration‑reduction clips, RSIC‑1 reduces structure‑borne vibration transmission while addressing both high and low frequency noise.

      Applications span across residential, commercial, and institutional projects. From multifamily walls & ceilings soundproofing to hospitality and commercial acoustic build‑outs, education and worship space acoustics, and even recording studios and home theater isolation, RSIC‑1 clips deliver consistent, professional‑grade results. They are equally valuable in specialized environments such as law enforcement or medical exam room speech privacy, where confidentiality and clarity are critical.

      By combining cost‑effectiveness with proven performance, the UL‑classified sound isolation clip system stands out as one of the most versatile high‑STC rated building materials available. Whether for new construction or retrofit, RSIC‑1 clips remain the trusted choice for architects, builders, and acoustical consultants seeking dependable sound isolation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanst14700
    • Familia de productoBuilding Materials
    • Grupo de produtosSound Isolation Insulation
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2013-08-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioBorracha
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoAc_40_65_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoSound controlling
    • Código CSI MasterFormat 201432 35 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Sound Barriers
    • Número OmniClass23-39 11 11 13
    • Título OmniclassNoise Barriers