Publicar produtos
5.2.1 SISTEMAS ESPECIAIS - Tabique CH
Pladur

5.2.1 SISTEMAS ESPECIAIS - Tabique CH

4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
Tabique formado por uma estrutura de perfis de chapa de aço galvanizado de 90 mm de largura e 0,7 mm de espessura, à base de montantes Pladur® CH-90 e montantes Pladur® E-90 (elementos verticais), separados entre eixos 600 mm, e canais Pladur® J-92 (elementos horizontais). Para o lado não acessível (zona do buraco) cria-se uma face do tabique é encaixada uma placa Pladur® CH de 25 mm de espessura com os montantes de arranque e final E-90 e montantes de modulação CH-90, aplicando, entre ambos os materiais um cordão contínuo de selante acústico intumescente Pladur®. Pelo lado transitável deste tabique, aparafusam-se três ou quatro placas Pladur® F de 15 mm de espessura. Parte proporcional de materiais Pladur®: parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques/acústicas do seu perímetro, etc., assim como fixações para canais em chão e teto, etc. Totalmente acabado com Nível de Qualidade 1 (Q1) para acabamentos de azulejaria, laminados, soalho, etc. Também com Nível 2 (Q2), Nível 3 (Q3), Nível 4 (Q4), exceto no lado não transitável do sistema. Alma de cada estrutura Pladur® preenchida na sua totalidade com lã mineral. Montagem de acordo com recomendações Pladur® e norma UNE 102043.
Especificação
  • Encerramento de todo tipo de espaços (buracos), quando é necessária uma alta proteção contra o fogo e/ou isolamento acústico. Foi especialmente concebido para ser instalado de um só lado, eliminando assim a necessidade do uso de andaimes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicapladur_5_se_5_21
  • Familia de producto5. Sistemas especiales PLADUR®
  • Grupo de produtos5.2. Tabiques CH
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalGesso
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Divisórias
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCGypsum board
  • Código UNSPSC30161509
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_10_30_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum board partition systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 21 16.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board Area Separation Wall Assemblies
  • Número OmniClass23-15 11 11 11
  • Título OmniclassGypsum Board Fixed Partitions
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions