Publicar produtos
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels
Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Sound Silencer™ - dBA Ceiling and Wall Panels

    Traduzido por Google,

    Painéis acústicos para teto e parede Sound Silencer™ dBA

    Difusor trifuncional • Bloqueador • Absorvedor

    Experimente o controle acústico avançado com os painéis Sound Silencer™ dBA , uma solução de última geração feita de material rígido e poroso ARPRO® PEPP . Projetados para fornecer bloqueio, absorção e difusão sonora em um único sistema, esses painéis oferecem desempenho acústico equilibrado, ideal para ambientes que exigem clareza, conforto e controle de som de nível profissional.

    Com uma estética moderna e elegante e durabilidade excepcional, os painéis acústicos Sound Silencer dBA aprimoram estúdios, home theaters, salas de áudio comerciais e qualquer espaço onde a qualidade acústica seja importante. Sua construção em polímero não fibroso oferece uma alternativa segura, fácil de limpar e duradoura aos painéis de fibra de vidro tradicionais — tanto para ambientes internos quanto externos.

    Principais benefícios

    • Desempenho acústico triplo-funcional – Um único painel oferece difusão, bloqueio e absorção para controle de reflexões, reverberação e transmissão de ruído.
    • Classificações STC e NRC – Eficazes tanto em aplicações de absorção quanto de isolamento acústico.
    • Classificação de resistência ao fogo Classe A – Testado de acordo com a norma ASTM E84 para conformidade com os requisitos de construção comercial.
    • Construção em ARPRO® PEPP sem fibras – Sem fibra de vidro; oferece uma solução acústica limpa, não irritante e durável.
    • Projetado para ambientes exigentes – Resistente à água para uso interno, resistente à umidade, resistente a impactos, resistente a bactérias e resistente a fungos.
    • Leve e fácil de limpar – Fácil de instalar, manter e manusear no local de trabalho.
    • Baixa Emissão e Sustentável – Atende ao CDPH V1.2 e contribui para o LEED v4.1 EQ Materiais de Baixa Emissão.

    Aplicações

    Ideal para:
    Salas de cinema em casa, estúdios de gravação, salas de som comerciais, aplicações de áudio profissional, espaços de ensaio, salas de transmissão e qualquer local com sensibilidade acústica.

    Material

    • Polipropileno expandido poroso (PEPP)

    Opções de espessura

    • 1"
    • 2"

    Tamanhos padrão

    • 24" × 24"
    • 24" × 48"

    Cores disponíveis

    • Carvão
    • Branco

    Instalação

    • Adesivo, barras em Z ou fixação direta com parafusos
    • A construção leve simplifica o manuseio e reduz o tempo de trabalho.
    Especificação
    • The Sound Silencer™ dBA Acoustical Ceiling & Wall Panels bring a new level of precision to architectural sound control, combining the capabilities of tuned acoustic panels, diffuser panels, and sound blockers into one seamless system. Made from rigid, porous ARPRO® Expanded Polypropylene, these polypropylene acoustical panels function as true tri‑functional panels, delivering diffusion, absorption, and isolation in a single, high‑performance package. Their balanced performance acoustics make them ideal for environments where clarity and control are essential—from home theaters and podcast rooms to commercial studios and conference spaces.

      Because they are entirely fiber‑free, these panels offer a safe non‑toxic non‑fibrous acoustical treatment that supports clean, healthy indoor environments. As fiber‑free acoustical panels and non‑fibrous acoustical wall and ceiling panels, they eliminate the irritation and particulate concerns associated with fiberglass, making them suitable for sensitive applications such as broadcast rooms, rehearsal spaces, and offices. Their polymer composition also creates washable acoustical panels that resist moisture, bacteria, and fungi, forming a durable, impact‑resistant acoustic panel solution for demanding installations.

      Acoustically, the dBA series excels. These dBA tuned acoustic panels provide high NRC panels for echo and reverberation control, while their density and structure contribute to meaningful sound isolation. As polypropylene sound absorption panels, they manage reflections and reverberation with precision, supporting acoustic treatment for mixing and mastering rooms, acoustic panels for recording studios, and sound absorption panels for podcast rooms. Their tackable, non‑abrasive surface also allows them to function as dual‑purpose sound absorption and tackable panels, adding utility in classrooms, offices, and creative workspaces.

      Visually, the panels integrate effortlessly into modern interiors. Their clean, minimalist finish allows them to serve as decorative acoustic panels for modern interiors and subtle architectural acoustic design elements. Available in charcoal or white, they can be arranged in modular panel systems for flexible layouts, whether installed as 24" × 24" tiles, 24" × 48" panels, or part of a larger acoustical composition.

      With a Class A fire rating, these Class A fire‑rated polypropylene panels meet commercial code requirements while offering long‑term durability indoors or outdoors. Their lightweight construction makes them true lightweight acoustical panels, simplifying installation with adhesives, Z‑bars, or direct fastening. As low VOC acoustical panels, they meet CDPH V1.2 standards and contribute to LEED v4.1 EQ credits, supporting sustainable building practices.

      From acoustic panels for offices and conference rooms to high‑end audio environments, the Sound Silencer™ dBA line delivers a rare combination of versatility, resilience, and acoustic precision—an advanced solution for projects that demand exceptional performance without compromising aesthetics.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasound-silencer-dba-ceiling-and-wall-panels
    • Familia de productoAcoustical Wall Treatment
    • Grupo de produtosAcoustical Panels
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2025-11-21
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48
    • Largura (polegadas)24
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno expandido
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Classificação IFCForro
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_25_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic panel systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Número OmniClass23-15 15 29
    • Título OmniclassAcoustical Wall Finishes