Publicar produtos
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
    Acquabella
    Arquivado

    BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm

    Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.
    Especificação
    • Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • Familia de productoBase
    • Grupo de produtosShower Trays
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1400
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)26
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)51
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Número OmniClass23-31 15 11
    • Título OmniclassBath Shower Units