Publicar produtos
AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door
Acudor

AL-9500 Specialty Access Door, Anti Ligature Access Door

Traduzido por Google,

Inscrição

  • Projetado para instalação antiligadura
  • Projetado para fornecer um ajuste totalmente vedado em todos os tipos de paredes e tetos
  • Esta porta é comumente usada em prisões, estabelecimentos correcionais, hospitais psiquiátricos, etc.

características do produto

  • Porta de acesso totalmente vedada
  • Painel de porta moldado com bordas reforçadas e dobradiça oculta, flange de moldura totalmente soldada, cantos arredondados junto com junta de célula fechada entre a porta e a moldura
  • Flange da estrutura totalmente soldada, cantos arredondados
Especificação
  • AL-9500 Access Door Specifications:

    Door / Door Frame:  Stainless Steel or Steel: 14 gauge door, 14 gauge mounting frame, flange to be 1” wide

    Hinge: Concealed

    Gasket: Pemko S88 adhesive-backed bulb silicone gasket

    Standard Latch: Tamper-proof spanner head cam latch

    Optional Latches/Locks: Torx head, Torx Head w/ Security Pin, Cylinder Lock, Mortise Lock

    Finish:  Stainless steel: #4 satin polish.Steel: 5 stage iron phosphate with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaal-9500-anti-ligature-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosSpecialty
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors