Publicar produtos
DW-5040 Flush Access Door, For Drywall
Acudor

DW-5040 Flush Access Door, For Drywall

Traduzido por Google,

Inscrição

  • Projetado especificamente para instalação em paredes e tetos de drywall após a instalação do drywall

características do produto

  • Painel de porta formado com flanges nos quatro lados
  • Dobradiça oculta exclusiva, o flange da porta é um cordão de fita perfurado com orifícios pré-perfurados
Especificação
  • DW-5040 Access Door Specifications:

    Material: 20 gauge galvanized formed door panel, 26 gauge galvanized frame

    Door: Formed door panel with multiple bends for added strength, flanged on four sides, Integral perforated taping bead adds rigidity

    Hinge: Concealed

    Standard Latch: Slot screwdriver operated cam latch Optional Latches/Locks: Cylinder lock & key; allen head cam latch; spanner head cam latch, torx

    Finish:  5 stage iron phosphate preparation with white baked-on polyester powder coat on door panel. Frame to be mill finish

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadw-5040-flush-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosFlush Mount
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors