Publicar produtos
TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble
Acudor

TD-5025 Specialty Access Door, Recessed Access Door for Tile and Marble

Traduzido por Google,

Inscrição

  • Para instalação embutida em paredes ou tetos quando for necessário ocultar o painel da porta

características do produto

  • A porta é recuada 1"
Especificação
  • AT-5020 Access Door Specifications:

    Material: SteelDoor: 16 gauge, Recessed 1"

    Mounting Frame: 14 gauge 

    Hinge: Concealed, pivoting rod type, for wall applications over 24”x24” we supply a concealed pin hinge 

    Standard Latch: Flush to surface, screwdriver operated cam latch 

    Optional Latches/Locks: Cylinder lock and key, allen head cam latch, spanner head cam latch 

    Finish:  Steel: 5-stage iron phosphate preparation with prime coat of White alkyd baked-on enamel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatd-5025-recessed-access-door
  • Familia de productoAccess Doors
  • Grupo de produtosSpecialty
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps
  • Código CSI MasterFormat 201408 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Access Doors and Panels
  • Número OmniClass23-17 11 27 13
  • Título OmniclassAccess Doors