Publicar produtos
Innovation 800 - Direct Fired Water Heater
AERCO

Innovation 800 - Direct Fired Water Heater

Traduzido por Google,
Mais uma vez, a AERCO lidera a tecnologia comercial de aquecimento de água com a introdução da Innovation, sua mais nova linha de aquecedores de água premium. Apresentando um design sem tanque, tecnologia avançada de condensação e modulação e um trocador de calor resistente a incrustações, a inovação oferece desempenho e vantagens econômicas para qualquer sistema.
  • Até 99% de eficiência
  • +/-4° de controle de temperatura, graças ao sensor de avanço e abertura inigualável
  • Alta fiabilidade
  • Pegada pequena devido ao seu design sem tanque
  • Redução das perdas em standby e cíclica
  • Baixo NOx

Eficiência de até 99%
O AERCO Innovation Water Heater utiliza tecnologia de ponta para atender facilmente aos requisitos de água quente comerciais e industriais altamente diversos e exigentes em um design de condensação compacto e confiável. O trocador de calor de tubo de fogo helicoidal durável e de alta eficiência é testado ao longo do tempo para ser impermeável ao estresse térmico para uma vida útil prolongada. A construção totalmente em aço inoxidável maximiza a longevidade na aplicação de condensação e os tubos corrugados aumentam a área de superfície de transferência de calor efetiva para eficiências térmicas ideais de até 99%. A distribuição aprimorada do fluxo do lado da água mantém as velocidades mínimas constantes no trocador de calor; isso mantém os sólidos em suspensão e reduz bastante a perda de escala para manter o desempenho de alta eficiência e longa vida útil.

Controle de temperatura preciso e abertura de até 20:1 oferecem precisão com economia de dinheiro
O sistema de controle avançado incorpora sensoriamento de feed-forward dinâmico para modulação precisa de seu sistema de fornecimento de ar/combustível de alta rotação. Esses controles acionam a unidade para corresponder com precisão aos requisitos de carga e produzir um controle de temperatura de saída de água quente apertado. Com abertura de até 20:1, o AERCO Innovation tira o máximo proveito de sua eficiência térmica, eliminando o desperdício de combustível e reduzindo os custos operacionais.

Design comercial sem tanque:
O design exclusivo sem tanque permite operar o sistema com pontos de ajuste de 120°F ou abaixo – economizando energia e reduzindo o risco de queimaduras. O volume mínimo de água e a manutenção da circulação contínua pela unidade praticamente eliminam o risco de crescimento da bactéria Legionella.

Versatilidade de ventilação:
Os recursos de parede lateral, através do teto e combustão selada oferecem ampla flexibilidade e economia na instalação.

Design que economiza espaço:
O AERCO Innovation é entregue como uma unidade única e totalmente montada. Sua pequena pegada, tamanho da porta e operação silenciosa o tornam ideal para novas construções e aplicações de retrofit.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaerco-innovation-800
  • Familia de productoHot Water Heat Generators
  • Grupo de produtosWater Heater
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-04-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras