Publicar produtos
Exhaust fan VCR.HD
Arquivado

Exhaust fan VCR.HD

See the description in Polish language to get additionnal information.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVCR-HD
  • Familia de productoExhaust roof fan
  • Grupo de produtosVCR.HD
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)280
  • Largura (mm)470
  • Profundidade (mm)415
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCVentoinha
  • Nome UNSPSCFans
  • Código UNSPSC40101604
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 DescriçãoFans
  • Código CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Número OmniClass23-33 31 19
  • Título OmniclassFans
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC