Publicar produtos
Roof Exhaust Fan

Roof Exhaust Fan

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,
Os ventiladores de teto de hélice da Loren Cook Company são projetados para aplicações industriais e comerciais e industriais de fornecimento ou exaustão. Os ventiladores são oferecidos em alumínio fiado e construção de alumínio em camadas arquitetônicas e oferecem desempenho que varia de 1.000 a 40.000 CFM. Todas as unidades são produzidas em uma instalação certificada ISO 9001 e são listadas pelo Underwriters Laboratories (UL 705) e listadas para o Canadá (cUL 705). AQD e AQB são unidades de alumínio fiado que utilizam a hélice de alumínio fundido Loren Cook “Série A”. AQB é uma unidade de acionamento por correia disponível em 5 tamanhos de 24 a 48 polegadas. O desempenho varia de 1.165 a 16.700 CFM com pressões estáticas de 0 a 0,50 polegadas
Especificação
  • Housing Material: Aluminum Impeller Size: 24"-48" Industry Standards: ISO 9001, UL 705, cUL 705 Manufacturer Product Line: Propeller Roof Fans Maximum CFM: 346 CFM-17750 CFM Overall Height: 24-7/8"-32-3/4" Overall Length: 36"-60" Overall Width: 36"-60" Region: North America Shipping Weight: 175 lb-360 lb Total Static Pressure: 0"-0.75"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaroofexhaustfan
  • Familia de productoAir Condition Equipment
  • Grupo de produtosExhaust
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCAir exhausters
  • Código UNSPSC40101502
  • Código CSI MasterFormat 201423 06 30.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Outlet and Inlet Schedule

Disponibilidade da região

América do Norte
United States