Publicar produtos
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    • Qualificação ENERGY STAR® com tecnologia inovadora de motor CC sem escovas
    • Operação perfeitamente silenciosa com menos de 1,4 Sones
    • Aprovação UL para instalação no teto e na parede
    • Para o modo de controle de umidade, quando a umidade está acima do ponto de ajuste ajustável pelo usuário, o ventilador funciona em velocidade máxima (100 CFM). Quando a umidade está abaixo do ponto de ajuste, o ventilador funciona continuamente em um nível inferior predefinido (0 ou 60 CFM)
    • Pontos de ajuste de umidade ajustáveis entre ~50% a ~80% RH
    • Permite que o ventilador opere no modo de velocidade máxima ou no modo de controle de umidade por interruptor manual
    • UL e cUL listados para gabinete de banheira/chuveiro quando usado com fiação de circuito de derivação protegida por GFCI
    • Luzes indicadoras de LED azul e âmbar para mostrar os modos de controle de umidade e velocidade máxima
    • O custo anual de energia para operação em velocidade máxima 24 horas por dia, 7 dias por semana, é de aproximadamente US$ 13,15*
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadelta-gbr100H
    • Familia de productoFans
    • Grupo de produtosDelta Breez
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emTaiwan
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Nome UNSPSCFans
    • Código UNSPSC40101604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_29
    • Uniclass 2015 DescriçãoFans
    • Código CSI MasterFormat 201423 34 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Axial HVAC Fans
    • Número OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Título OmniclassCeiling Fans