Publicar produtos
Chiocciola

Chiocciola

Traduzido por Google,
Chuveiro ilha, canto ou embutida em forma de caracol, com entrada direita ou esquerda. Placa em branco Exmar. Parede em Parapan® transparente. É completado por acessórios de aço inoxidável para serem enganchados na borda superior da parede do chuveiro. 163 x 202,5 h cm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAgape_01
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosChiocciola
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-07-17
  • Número de edição3
  • Altura (mm)1630
  • Largura (mm)1360
  • Profundidade (mm)2025
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503