Publicar produtos
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden
Swimming pool edge system Wiesbaden

    Swimming pool edge system Wiesbaden

    3.8 de 5 estrelas3.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    AGROB BUCHTAL tem a borda de piscina ideal para qualquer piscina. Estes sistemas baseiam-se nos requisitos de uma grande variedade de projetos de piscinas já realizados. Escusado será dizer que todos os sistemas de borda de piscina AGROB BUCHTAL cumprem os requisitos especificados, como bordas de transbordamento consistentes, trilhos ou marcação visual de borda. Também estão disponíveis variantes para especificações técnicas especiais, por exemplo, diferentes volumes de transbordamento de água ou redução do respingo de ondas em piscinas esportivas. Para garantir estabilidade, durabilidade e higiene consistentes, todos os sistemas de borda da piscina são fornecidos e sem cavidades. Wiesbaden é um sistema clássico de borda de piscina que, apesar de uma grande calha com pega, requer pouco espaço e pode ser facilmente utilizado em vários tipos de piscinas. Como versão especial, o Wiesbaden Silent com a válvula de saída SILENT W 2000 reduz sensivelmente o ruído da água de escoamento em aprox. 10 dB. O sistema Wiesbaden também está disponível com entalhes de mosaico para paredes de piscina com desenhos de mosaico. O sistema de borda de piscina Wiesbaden Style é uma variação elegante do design clássico: a grande calha com pega é ocultada por uma grade de cobertura de canal feita de cerâmica. Permite um desenho uniforme da borda da piscina em piscinas privadas e de hotéis menores. A versão rebaixada do sistema Wiesbaden com telha de calha pequena e sem grade de cobertura é recomendada para piscinas terapêuticas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWiesbaden
    • Familia de productoSwimming pool ceramics
    • Grupo de produtosPool edge systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-03-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Número OmniClass23-39 29 15
    • Título OmniclassWaste Water Channels, Gullies, Gratings, Covers
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit