Publicar produtos
[NEW] CERARL Virutect, YFK6200ZPN74
AICA

[NEW] CERARL Virutect, YFK6200ZPN74

Traduzido por Google,

POR QUE VIRUTE?
AICA gostaria de propor “Virutect” para sua instalação para reduzir o número de vírus nos produtos

Ponto forte
Virutect é o material de construção que possui desempenho antiviral.

Mecanismo
O vírus tem uma estrutura básica que consiste em uma membrana proteica e no ácido nucleico.
O vírus cuja proteína no envelope é destruída será inibida de sintetizar a proteína e finalmente morrerá.

Você conhece o risco de vírus e bactérias?
・Propagação de doença no edifício
・Perda de confiança de clientes e funcionários
・Diminuição de clientes
・Desconfiança da sociedade
・Interiores de edifícios insalubres

Especificação
  • CERARL VIRUTECT TYPE / Noncombustible decorative wall panel 
    Cerarl is well-know as noncombustible decorative panel and AICA added “Anti-virus” performance on Cerarl.
    ■  High heat resistance and moisture resistance. 
    ■  Impact resistance. 
    ■  Recommend to use CERARL Virutect type for the medical, nursing, child care, education facilities, restaurant and toilet areas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacerarl-virutect-yfk6200zpn74
  • Familia de productoCERARL
  • Grupo de produtosNon-Combustible Decorative Panel
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-07-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2455
  • Largura (mm)935
  • Profundidade (mm)3
Ligações
Relacionado
  • Material principalMelamina
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
  • Peso líquido (Kg)11.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos

Disponibilidade da região

Ásia