Publicar produtos
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
Zen Series - Wall Coverings
    DUCHATEAU

    Zen Series - Wall Coverings

    Traduzido por Google,

    A Coleção Zen é uma seleção exclusiva de ripas suaves com bordas arredondadas e base em feltro. Projetada com foco em acústica e clareza escultural, cada estilo traz ritmo visual e uma separação tranquila para espaços que buscam um luxo discreto. Inspirada na arquitetura de interiores de espaços de bem-estar, a Zen se adapta igualmente a ambientes comerciais e residenciais, sendo ao mesmo tempo uma escolha de design e um aprimoramento funcional.

    Disponível em carvalho natural e nogueira crua.

    Entre em contato com a DUCHATEAU

    Especificação
    • Width: 15-1/8" (357.1875 mm)

      Length
      : 108" (2743.2 mm

      Coverage/Panel: 11.341 sf. (1.05 m2)

      Coverage/Set: 22.68 sf. (2.10 m2)

      Thickness: 15/16" (23.81 mm)

      Weight/Panel: 22.1 lbs. (9.57 kg)

      Weight/Set: 45.81 lbs. (20.87 kg)

      Cut Pattern: Linear

      Wood Species: Natural Oak: Oak | Raw Walnut: Walnut

      Installation Direction: Horizontal, Vertical or Angular

      Surface Treatment: Smooth

      Finish: Lacquer

      Grade: Select

      Installation Method: Construction | Adhesive & Screws

      Fire Retardant: Fire Retardant Felt Backing

      Limited Warranty: Commercial: 3 Years Structure & Finish | Residential: 5 Years Structure & Finish

      Applications: For wall and ceiling installation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicazen-collection
    • Familia de productoWalls & Ceilings
    • Grupo de produtosWall Panels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
    • Número OmniClass23-15 13 19 15
    • Título OmniclassWood Wall Panels

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States