Publicar produtos
Inceptiv Series - Wall Coverings
DUCHATEAU

Inceptiv Series - Wall Coverings

Traduzido por Google,

Desenhos intrincados criam expressões de textura fluida. Montados e finalizados à mão, e projetados no sul da Califórnia.

O processo de fabricação é uma prova da fusão entre arte e habilidade artesanal. Tenho orgulho da nossa equipe de artesãos qualificados que confeccionam cada peça à mão com o máximo cuidado e precisão. O processo envolve atenção meticulosa aos detalhes e um profundo respeito pelos materiais que utilizamos. Cada peça que surge é o resultado dessa abordagem artesanal dedicada, garantindo que cada instalação não seja apenas um elemento de design, mas uma obra de arte por si só.

Entre em contato com a DUCHATEAU

Especificação
  • Plank Width:
    Ark Chevron: 13-5/8" | Crest: 7-1/4" | Curva: 7-3/8" | Curva Chevron: 7-3/8" | Edge: 7-3/8" | Infuse: 7-3/8" | Krescent: 7-3/8" | Kuadra: 7-3/8" | Kubik: 7-3/8" | Metamorphosis: 8-1/4" | Parallels: 7-3/8" | Scale Rekt: 7-1/2" | Tresses: 13-5/8" | Vertex: 7-3/8" | Wave: 7-1/2"

    Plank Length:
    Ark Chevron: 20-3/8" | Crest: 25-3/8" | Curva: 31-1/4" | Curva Chevron: 20-3/8" | Edge: 31-1/4" | Infuse: 31-1/4" | Krescent: 31-1/4" | Kuadra: 31-1/4" | Kubik: 31-1/4" | Metamorphosis: 22-1/2" | Parallels: 31-1/4" | Scale Rekt: 26-1/16" | Tresses: 26-1/16" | Vertex: 31-1/4" | Wave: 27-1/4"

    Species: Oak or Walnut (Defined per color, see matrix)

    Grade: Character

    Installation: Construction Glue & Nail

    Thickness:
    Ark Chevron: 1-3/16" | Crest: 13/16" | Curva: 1-3/16" | Curva Chevron: 15/16" | Edge: 15/16" | Infuse: 1-3/8" | Krescent: 1-3/16" | Kuadra: 11/16" | Kubik: 15/16" | Metamorphosis: 11/16" | Parallels: 3/4" | Scale Rekt: 1-3/8" | Tresses: 3/4" | Vertex: 3/4" | Wave: 1-3/16"

    Coverage Per Box
    Ark Chevron:
    18.56 sf. | Crest: 17.60 sf. | Curva: 20.26 sf. | Curva Chevron: 18.56 sf. | Edge: 20.48 sf. | Infuse: 20.48 sf. | Krescent: 20.48 sf. | Kuadra: 20.48 sf. | Kubik: 20.48 sf. | Metamorphosis: 14.44 sf. | Parallels: 20.16 sf. | Scale Rekt: 21.12 sf.  | Tresses: 18.84 sf. | Vertex: 20.16 sf. | Wave: 20.32 sf.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainceptiv-series
  • Familia de productoWalls & Ceilings
  • Grupo de produtosWall Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Panels
  • Número OmniClass23-15 13 19 15
  • Título OmniclassWood Wall Panels

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States