Publicar produtos
Saída De Ar Dupla Nptf - 90603
Saída De Ar Dupla Nptf - 90603
    Aignep Spa

    Saída De Ar Dupla Nptf - 90603

    INFINITY® desenvolvida e prodzida integralmente pela Aignep, nasce nos anos 2000, para responder às exigências de mercado , sempre crescente, e visando o desenvolvimento de sistemas de distribuição de ar tecnológicos e modernos como alternativa às redes de ar de aço galvanizado ou tubos plásticos colados ou soldados. A escolha passa pelo desejo de propor uma tecnologia única, como sistema de Engate Rápido, para todos os diâmteros. Através deste sistema, foi possível eliminar a necessidade de equipamentos e ferramentas específicas e de alto custo na montagem das redes. Os tubos e conexões metálicas asseguram a robustez e a alta performance da rede de ar. MADE IN ITALY Principais vantages: Baixo impacto ambiental; Vazão elevada de ar com baivaxas perdas de carga; Sistema de separação de condensado patenteado; Do ⌀ 20 al 168, totalmente metálico com conexões metálicas; tubos: Os tubos são fornecidos em alumínio pintado, já calibrado e rebarbado. Componentes: Porca em latão niquelado do ⌀ 20 al 40, do ⌀ 50 al 160 en alumínio pintado. Pinças de travamento em INOX aisi 304 Guarnições em NBR Pressões do -0.99 bar al 16 bar Temperaturas do -20°C al 80°C Todos os produtos INFINITY® são: Certificados pela ISO, atendem aos requisitos da: Diretiva 2014/68 / UE, REACH, ROHS, QUALICOAT, SEM SILICONE, ISO 8573-1; RESISTENTE AO FOGO; garantido por um período de 10 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2-Ways-Manifold-90603
    • Familia de productoINFINITY
    • Grupo de produtosFittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Número OmniClass23-27 43 00
    • Título OmniclassPipe Fittings