Publicar produtos
Air Data Routers ADR50
Aircuity

Air Data Routers ADR50

Traduzido por Google,

O Air Data Router (ADR) fornece roteamento distribuído de pacotes aéreos e de dados de uma série de condições ambientais em toda a instalação. Os Air Data Routers recebem comandos do SST Series Sensor Suite para abrir a válvula solenoide integrada do roteador para a área de teste a ser monitorada enquanto fecha simultaneamente todas as outras válvulas solenoides do sistema. Os “pacotes” de ar são então retirados da área de teste através do cabo estruturado OptiNet de volta para os sensores dentro do Sensor Suite. Várias áreas podem ser monitoradas a partir de um Air Data Router, enquanto os roteadores podem ser conectados em rede como parte de um sistema distribuído maior. Os recursos de expansão de ponto no Air Data Router também estão disponíveis para interface com um sistema de gerenciamento de edifícios e outros equipamentos HVAC.

Especificação
  • • Up to 4 individual test areas can be monitored from each Air Data Router
    • Interfaces to a combination of discrete physical sensors, and remote virtual sensors
    • Flexible input/output expansion capability for additional monitoring and interfacing to a Building Management System
    • Communicates via the OptiNet® network connection to the SST Series Sensor Suite

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaair_data_routers_adr50
  • Familia de productoMechanical Equipment
  • Grupo de produtosAir Data Routers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30.5
  • Largura (mm)30.5
  • Profundidade (mm)11.43
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)6.67
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls