Publicar produtos
Duct Probe DBP202
Aircuity

Duct Probe DBP202

Traduzido por Google,

O Duct Probe (DPB) faz interface com o roteador ADR500 para detecção discreta de temperatura e para extrair amostras de ar de volta ao conjunto de sensores da série SST por meio do caminho de comunicação patenteado MicroDuct®. Dependendo da configuração do Sensor Suite, muitos parâmetros ambientais adicionais podem ser monitorados “virtualmente”, como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), temperatura do ponto de orvalho, umidade relativa (RH); partículas pequenas e compostos orgânicos voláteis totais (TVOCs). As sondas podem ser montadas diretamente em um duto ou em ambientes externos.

Especificação
  • • Duct or facade mounted assembly for sensing both discrete and virtual conditions
    • Designed to operate with the ADR500 Router
    • Provides MicroDuct® termination point, enabling virtual sensing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaduct_probe_dbp202
  • Familia de productoMechanical Equipment
  • Grupo de produtosDuct Probes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)142.3
  • Largura (mm)192
  • Profundidade (mm)288
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Número OmniClass23-27 15 23
  • Título OmniclassHVAC Controls