Publicar produtos
TurboChill TCW
Airedale
Arquivado

TurboChill TCW

The TurboChill™ Water Cooled is a high capacity, water-cooled, single circuit AC chiller, which offers exceptional ESEER values of up to 8.86. With 3 module variants, including the R1234ze TG310 range which has been specifically developed for use with the low Global Warming Potential (GWP) refrigerant R1234ze, the TurboChill™ Water Cooled utilises the latest compressor engineering and benefits from revolutionary new compact evaporator and condenser heat exchanger technology. • 3 module variants (R134a TT300 & TT350, R1234ze TG310) • 394kW – maximum capacity per module • Scalable modular design - enables easy augmentation and reduces space claim • 1 compact case size – 2000mm (H) x 1000m (W) x 1956mm (L) • Extremely silent operation. 2 sound variants; regular quiet (R) and extra quiet (X)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTCW
  • Familia de productoHVAC
  • Grupo de produtosChiller
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-07-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCRefrigerador
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_13_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater cooled liquid chillers
  • Número OmniClass23-33 21 00
  • Título OmniclassChillers