Publicar produtos
Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 15°_RLQ1 RLQ2 RLQV

4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
Traduzido por Google,
Grelhas de alimentação de alumínio extrudido para permitir o retorno do fluxo de ar, estrutura padrão de 26 mm. Existem dois tipos de modelos: - RLQ1: lâminas horizontais fixadas a 15°, posicionadas em uma única direção. - RLQ2: lâminas horizontais fixadas a 15°, posicionadas em duas direções. - RLQV: lâminas horizontais fixadas a 15°, posicionadas em uma única direção com uma segunda deflexão vertical móvel.
Especificação
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAirQ_Return_RLQ_CFX
  • Familia de productoNon MotAirDiffusion
  • Grupo de produtosAir Grille
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC010348
  • Nome ETIMVaned grille
  • Nome UNSPSCAir diffusers
  • Código UNSPSC40101505
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment