Publicar produtos
Motorized plenum Fujitsu standard 6 dampers
Airzone

Motorized plenum Fujitsu standard 6 dampers

Traduzido por Google,
Plenum motorizado Airzone com colar que se adapta mecanicamente às unidades principais de ar condicionado com dutos.

O plenum motorizado Airzone inclui:

● Placa de controle principal que controla o sistema através de dispositivos com fio e sem fio.

● Servidor web Airzone Cloud Wi-Fi.

● Gateway de comunicação (para mais informações, consulte a ficha técnica do gateway).

● Pacote de medição de consumo de energia Wi-Fi Airzone.

● Amortecedores redondos com diâmetro de 200/150 mm.

● Sistema de controle manual do fluxo de ar.

● Entrada de ventilação mecânica controlada (VMC) com 150 mm de diâmetro.

● Sistema de purificação do ar por ionização.

● Sensor de qualidade do ar AirQ; com cabo de barramento (15m).

● Dependendo do plenum motorizado (nº de dampers e configurações) e da unidade interna controlada, a pressão sonora pode variar em ±3 dB(A) e a queda de pressão pode variar de 5 a 15 Pa.

Especificação
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEasyzone_AZEZ6FUJST_6
  • Familia de productoEasyzone
  • Grupo de produtosMotorized plenum
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)1638
  • Profundidade (mm)454
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioSheet metal
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCElemento de controlo da distribuição
  • Código ETIMEC011777
  • Nome ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Nome UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Uniclass 2015 CódigoSs_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning systems
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte América do Sul África