Publicar produtos
Standard Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMCG
Aiscan

Standard Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMCG

Traduzido por Google,
Possui classificação de resistência à corrosão Classe 5. Garante continuidade elétrica e não propaga chamas. Graças ao seu sistema de encaixe UNIFAST entre as seções, que torna a instalação mais rápida e fácil, não são necessários parafusos ou acessórios adicionais para unir as seções, exceto para o tamanho 60×60, que requer 3 unidades do CTCZ612. Também oferecemos acabamentos em EZ, GC, AR e INOX para sistemas em qualquer tipo de ambiente.
Especificação
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. 

    It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicastandard-hot-dip-galvanised-metal-cable-tray-cmcg
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição