Publicar produtos
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray
Ladder Tray

    Ladder Tray

    3.9 de 5 estrelas3.9(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Quando as bandejas de cabos de escada de metal atingiram a maioridade, elas foram usadas para suportar os novos cabos de alimentação blindados blindados que eram permitidos fora do ambiente do conduíte. Empresas de serviços públicos e industriais iniciaram o uso de bandejas de metal expandido e sólidas para suportar cabos de energia e controle.
    As bandejas de cabos rapidamente provaram seu valor como uma solução segura, confiável e econômica para roteamento e suporte de cabos. A economia de custos instalados de mais de 50% em projeto após projeto levou o mercado de bandejas de cabos de metal para mais de 80 milhões de dólares.
    A Bandeja de Cabos NÃO É UMA CABO e é vista como um suporte para cabos. Isso fornece ao designer e ao usuário muitos benefícios.
    • A classificação de ar livre total dos cabos resulta em condutores menores versus conduítes
    • Maior volume de preenchimento permitido, resulta em menos espaço
    • Usado em todos os locais, exceto poços de elevador (a única proibição de uso de bandeja de cabos)
    • Usado como condutor de aterramento de equipamentos (classificado pela UL)
    • Menos estresse nos cabos durante a instalação e operação
    • Maior segurança, sem problemas de condensação de umidade nem transmissão de gases corrosivos ou explosivos, como no conduíte
    • Manutenção simplificada com a flexibilidade de adicionar ou alterar circuitos
    • Engenharia e construção simplificadas. Adicione, altere, modifique com mais facilidade
    • Usado com outros métodos de fiação
    • Suporte mais longo abrange até 55' (sistemas padrão da Chalfant até 40')
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachalfant-laddertray
    • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
    • Grupo de produtosLadder Tray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCCable Carrier Segment
    • Código ETIMEC000047
    • Nome ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Número OmniClass23-37 11 13
    • Título OmniclassCommunication Cable Trays

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    United States