Publicar produtos
T-Junction Connector for Cable Trays (Perforated - Solid) DHT
Aiscan

T-Junction Connector for Cable Trays (Perforated - Solid) DHT

Traduzido por Google,

Um sistema de curvatura que permite o encaminhamento de cabos de forma ordenada, eficiente e adaptável, minimizando o risco de danos ao evitar curvas acentuadas que possam comprometer sua integridade. Facilitam também a instalação em espaços complexos ou com configurações irregulares, otimizando o espaço disponível, e simplificam futuras manutenções e expansões do sistema elétrico, uma vez que os cabos ficam mais organizados e acessíveis. Em termos de segurança, ajudam a prevenir tensões desnecessárias nos cabos, reduzindo a probabilidade de falhas elétricas.

Em resumo, um sistema de curvatura em eletrocalhas melhora a eficiência do projeto, reduz custos a longo prazo e contribui para a segurança e durabilidade das instalações elétricas. Oferecemos também acabamentos em EZ, GC, AR e INOX para sistemas em qualquer tipo de ambiente.

Especificação
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised coating in accordance with UNE-EN ISO 1461. 

    Minimum hardware required corresponds to article CTCG612 (x4). 

    Installation shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat-junction-connector-cable-tray-perforated-solid-dht
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-06-23
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição