Sua composição é de fio de aço inoxidável AISI 304. Possui resistência ao impacto de 20 J a -40 °C. A temperatura de operação varia de -40 °C a 150 °C. Para uso entre seções, serão necessários de 2 a 4 conjuntos de junção (cubos), dependendo da largura da bandeja, com todas as bordas arredondadas.
Também oferecemos acabamentos em EZ, GC, AR e INOX para sistemas em qualquer tipo de ambiente.