Publicar produtos
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    Traduzido por Google,
    • Cadeira e mesa em um
    • Disponível em três cores
    • Trabalhe onde faltam tabelas

      Cadeira e mesa em um! Com esta combinação prática e portátil, você obtém uma solução de assento ergonômico que pode ser usado tanto sentado no chão quanto em uma cadeira. Sutiable para a escola e pré-escola
    Especificação
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • Familia de productoSchool & Education
    • Grupo de produtosSeating
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)240
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Peso líquido (Kg)1.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)