Publicar produtos
Attend
Attend

    Attend

    Traduzido por Google,
    • Posição sentada ergonômica
    • Empilhável
    • Adapta-se a muitos ambientes

    Banco empilhável de altura média com assento ligeiramente inclinado para uma posição ergonômica. O banco é fácil de colocar e é igualmente adequado para reuniões ou na cantina. O assento é acolchoado e estofado em tecido feito de fibras têxteis naturais.

    Especificação
    • Seat height:625 mm

      Seat depth:460 mm

      Seat width:400 mm

      Height:658 mm

      Width:520 mm

      Depth:464 mm

      Composition:70% Wool/30% Linen

      Durability:50000 Md

      Stand material:Steel

      Seat material:Fabric

      Legs:Leg frame

      Stackable:Yes

      Weight:4,9 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAttend-Stool
    • Familia de productoLunch and conference
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)658
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)464
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoStools
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
    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)