Publicar produtos
Backless bench BURÅS 1510x420mm

Backless bench BURÅS 1510x420mm

Traduzido por Google,
  • Estrutura reforçada
  • Superfície resistente
  • Ponto de encontro flexível

    Banco sem encosto com estrutura tubular reforçada, pés ajustáveis e superfície de assento resistente. Perfeito para corredores e salas comuns. Combine com mesa e/ou banco com encosto da mesma gama para criar um local de encontro flexível.
Especificação
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:24.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBackless-Bench-BURAS-1510x420mm-
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosSeating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-15
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)1510
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço
  • Peso líquido (Kg)24.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
  • Código CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Benches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniclassBenches
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)