Publicar produtos
Bench seat ZET  1800x440x360mm

Bench seat ZET 1800x440x360mm

Traduzido por Google,
  • Laminado de alta pressão
  • Armação de bétula
  • Para vestiários

    Um banco robusto com um assento durável
Especificação
    • Seat height:440 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBench-seat-ZET-1800x440x360mm
  • Familia de productoSchool & Education
  • Grupo de produtosSeating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)440
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Peso líquido (Kg)16
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
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
Produtos parecidos

4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
1.7 de 5 estrelas 1.7 (20)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)