Publicar produtos
Birmingham
Birmingham
Birmingham

    Birmingham

    Traduzido por Google,
    Cadeira de escritório funcional e confortável com assento e encosto moldados que tornam o seu dia de trabalho mais agradável. Possui um mecanismo síncrono que pode ser ajustado ao peso do corpo e um assento ajustável em profundidade e ângulo para maior conforto.
    Especificação
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBirmingham-office-chair
    • Familia de productoOffice Chairs
    • Grupo de produtosOffice chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1050
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Peso líquido (Kg)16.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 DescriçãoOffice chairs

    Disponibilidade da região

    Europa